InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz

InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant gauche
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant gauche
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant gauche
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant droit
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant droit
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Back
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant gauche
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant droit
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Avant droit
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz Back
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Clé de porte, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Carte d'administration réseau, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ACRD600 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 200-240 V 50/60 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Clé de porte, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Carte d'administration réseau, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Filtration de l'air
    Supprime les poussières et autres particules de l'arrivée d'air pour une alimentation en air plus propre.
  • Architecture neutre
    L'unité se fond dans l'environnement grâce à son design épuré et à ses coloris.
  • Contrôle de la capacité
    Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Compatible avec les systèmes de confinement
    L'unité peut être associée à un système de confinement d'allée chaude ou de confinement d'air par racks afin d'éliminer le phénomène de mélange de l'air chaud et d'optimiser l'efficacité du refroidissement
  • Surveillance continue du courant
    Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (en option)
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Facilité d'utilisation
    Simplifie la planification future en permettant de placer des équipements en tout point dans le datacenter.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Système d'armoire compatible
    Une conception prévue spécifiquement pour un fonctionnement avec les armoires NetShelter.
  • Grilles de protection de ventilateur
    Mesure de sécurité qui offre une protection empêchant l’ouverture du ventilateur si l'admission est recouverte.
  • Système de ventilation insensible aux défaillances
    En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.
  • Composants remplaçables sur le terrain
    Les ventilateurs et le module électronique peuvent être facilement remplacés sans désinstaller l'unité.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Accès frontal pour service
    Le système est doté d'un accès frontal intégral pour l'entretien de routine des composants. L'accès frontal réduit également l'encombrement du système en permettant de placer des unités côte à côte.
  • Fluide réfrigérant vert
    Fluide frigorigène de qualité écologique capable d'offrir des points LEED.
  • Possibilité de raccordement fixe
    Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.
  • Contrôle de la pression de refoulement
    Module la pression de refoulement du réfrigérant pour éviter le gel du serpentin.
  • Rapport élevé de refroidissement sensible à total
    Obtenu en calibrant soigneusement les bobines d'échangeur thermique.
  • Schéma de ventilation horizontale
    Extrait la chaleur là où elle a été générée dans l'allée chaude et achemine l'air froid vers l'avant des racks dans l'allée froide.
  • Capacité accrue
    Le meilleur taux d'extraction thermique permet d'installer des équipements plus nombreux dans chaque rack.
  • Réseau local
    Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
  • Réduit le mélange d'air
    Dirige de l'air frais conditionné directement sur l'entrée d'air de l'équipement informatique.
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Interface réseau
    Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Efficacité de fonctionnement
    L'air plus chaud en entrée réduit l'humidification et le coûteux réchauffement nécessaires.
  • Refroidissement prévisible
    Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
  • Notification prédictive de panne
    Optimise la disponibilité du système en assurant la détection précoce du ventilateur ou filtre à remplacer.
  • Contacts d'entrée/sortie programmables
    Permet de connecter les contacts de périphérique à la climatisation et de les associer à des alarmes système ou sorties client.
  • Confinement arrière
    Garantit le renvoi de l'air évacué du serveur vers les unités de refroidissement InRow pour une prévisibilité de refroidissement maximale.
  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
  • Conception évolutive
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Faible encombrement
    Une utilisation efficace de l'espace avec faible encombrement permet d'installer l'unité dans un coin ou dans un espace partitionné.
  • Affichage de la température
    Surveille et affiche la température pour éviter toute surchauffe.
  • IUG à écran tactile
    Configuration aisée, surveillance complète et consignation des événements

Refroidissement InRow à détente directe Uniflair Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commande de la température d'entrée pour rack
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Simplicité de gestion

Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Italie, Jamaïque, Japon, Îles Caïmans, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Philippines, Porto Rico, Slovaquie, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de distributeurs
1.0
Alimentation d''entrée
14600 Watts
Protection contre la surintensité maximale
80.0A
Capacité minimale du circuit en ampères
52.0

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
402.0kg
Poids avec emballage
447.0kg
Hauteur de transport
2166mm, 216.6cm
Largeur de transport
850mm, 85.0cm
Profondeur de transport
1137mm, 113.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
84.0dBA

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
1887.79Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
30.0A
Type de compresseur
Hélice
Capacité de la pompe de condensation
0.03Pouces/s
Prise d''air
Retour en arrière
Diamètre de retour
19.0mm

Options

Services