Nos marques

InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur

InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant gauche
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant gauche
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant gauche
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant droit
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant droit
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Back
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant gauche
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant droit
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Avant droit
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur Back
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance

Voir la présentation du produit

ACRC601P Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RC, 600 mm, refroidissement à eau, 460-480 V, 60 Hz, avec humidificateur
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance
  • Humidificateur
    L'humidité est gérée via un humidificateur absorbeur de vapeur autonome pour assurer une efficacité et une facilité de maintenance optimales. L'absorbeur de vapeur maintient un débit constant et permet de réduire sensiblement, voire de supprimer, la maintenance planifiée.

Refroidissement InRow à eau réfrigérée Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Contrôle des entrées de baie
Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
Alimentation à double entrée A-B
Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Simplicité de gestion

Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur
Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Souplesse

Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
2
Alimentation d''entrée
14000 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
352.73kg
Poids avec emballage
463.18kg
Hauteur de transport
2166mm, 216.6cm
Largeur de transport
850mm, 85.0cm
Profondeur de transport
1137mm, 113.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, Industrie Canada, Listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement), 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
2831.68Pouces/s
Capacité de la pompe de condensation
0.01Pouces/s
Quotient d''humidification
6.59Livres/heure
Prise d''air
Retour en arrière
Température minimale d'arrivée d'eau
7.0 °C

Options

Services