Nos marques

Galaxy VS 20kW 208V without Batteries

Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant gauche
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant gauche
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant gauche
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant droit
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant droit
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Back
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Detailed
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant gauche
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant droit
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Avant droit
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Back
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries Detailed
  • Un onduleur triphasé générant 20 à 150 kVA (400 V/480 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

GVSUPS20KF Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (20000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
20.0kWatts / 20.0kVA
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Galaxy VS 20kW 208V without Batteries
Un onduleur triphasé générant 20 à 150 kVA (400 V/480 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres applications stratégiques
Inclut: Manuel utilisateur

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
20.0kWatts / 20.0kVA

Entrée

Batteries & durée de fonctionnement

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
521mm, 52.1cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
210.0kg
Poids avec emballage
235.0kg
Hauteur de transport
1680mm, 168.0cm
Largeur de transport
640mm, 64.0cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services