Nos marques

Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V

Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant gauche
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant gauche
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant gauche
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant droit
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Back
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Application
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant gauche
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Avant droit
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Back
Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V Application
RoHS
  • Maintenance bypass cabinet for complete isolation of the UPS during service operations.

Voir la présentation du produit

GVLMBCA200K500G Caractéristiques

Galaxy VL Maintenance Bypass Cabinet with Backfeed, single unit, 200-500kW 480V
Maintenance bypass cabinet for complete isolation of the UPS during service operations.

Galaxy VL Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Bus continu flexible
Optimise le dimensionnement des batteries et prend en charge un large éventail de technologies de stockage de l'énergie, y compris les batteries VRLA, Li-ion et NiCd.
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Coût total de possession

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Onduleur compact
Doté d'une technologie haute densité et d'un accès frontal complet, cet onduleur présente un encombrement réduit, qui le rend idéal pour les espaces confinés.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé en mode double conversion
Une qualité d'alimentation et une efficacité élevées constantes, même à des niveaux de charge faibles. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées avec un temps de basculement CA à CC nul, puis avec le processus de conversion CC à CA. La batterie est uniquement utilisée comme une source d'alimentation de secours.

Facilité de maintenance

EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
500mm, 50.0cm
Profondeur max.
847mm, 84.7cm
Poids net
158.0kg
Poids avec emballage
260.0kg
Hauteur de transport
2138mm, 213.8cm
Largeur de transport
635mm, 63.5cm
Profondeur de transport
990mm, 99.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Température de stockage
-25 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services