Nos marques

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Back
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Back
  • Protection d'alimentation triphasée, évolutive et efficace, offre des modes flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications ...

Voir la présentation du produit

GVPBCK5 Caractéristiques

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS
Protection d'alimentation triphasée, évolutive et efficace, offre des modes flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications critiques

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Compatible StruxureOn
Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Etats-Unis, Vénézuela

Physique

Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
18 - 25 °C
Température de stockage
0 - 40 °C

Conformité

Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services