Nos marques

GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A

GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Back
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant gauche
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Avant droit
GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A Back
  • The Galaxy VX Pull Box supports up to 8 battery cabinets and accepts top or bottom input.

Voir la présentation du produit

GVPB3000A Caractéristiques

GALAXY V SERIES PULL BOX, 3000A
The Galaxy VX Pull Box supports up to 8 battery cabinets and accepts top or bottom input.

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Coût total de possession

Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.

Facilité de maintenance

EcoStruxure IT Expert
Connectez-vous à notre système de surveillance cloud en libre-service depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour collecter, organiser et distribuer des alertes critiques ainsi que des informations clés en temps réel. Vous obtiendrez ainsi une vue unifiée des environnements d'infrastructure physique, y compris des environnements hautement distribués. Optimisez votre planification des périodes de disponibilité et de maintenance, et anticipez les problèmes d'infrastructure à l'aide d'analyses avancées et à de comparatifs de performance. Disponible dans certains pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecostruxureit.com.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Etats-Unis, Vénézuela

Physique

Hauteur max.
1968mm, 196.8cm
Largeur max.
508mm, 50.8cm
Profondeur max.
831mm, 83.1cm
Poids net
312.98kg
Poids avec emballage
335.66kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
660mm, 66.0cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
18 - 25 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
UL 891, UL 1778 cinquième édition
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services