Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V

Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Application
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V Conditionnement
  • Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

  • Inclut: Cordon d'alimentation séparé, User manual, Modèle de fixation murale

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

C2 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
0.6mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
12.0A
Filtre d'alimentation APC à montage mural, 2 prises type C AV, 120 V
Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Cordon d'alimentation séparé, User manual, Modèle de fixation murale
  • Prises toujours sous tension
    Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, ainsi que deux sorties toujours sous tension. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément. Si un équipement, tel qu’un télécopieur, doit rester allumé en permanence, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours sous tension. Il sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Prise à angle droit
    Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

Filtres d'alimentation AV Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Protection

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Allemagne, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Nombres de raccords de branchement
2.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1890Joules

Physique

Hauteur max.
94mm, 9.4cm
Largeur max.
170mm, 17.0cm
Profondeur max.
41mm, 4.1cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.9kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
38mm, 3.8cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
127 x 218 x 260mm
Unités carton principal
3.0
Poids carton principal
3.29
Nbre d'unités par palette
360.0
Codes SCC
10731304248849

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 68, NOM, UL 1363, UL 1449
Politique de protection des équipements
Durée de vie : 350 000 $
Garantie standard
Illimitée

Options

Services