Nos marques

FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI

FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant droit
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant gauche
FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI Avant droit
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Voir la présentation du produit

PDW15L6-30C Caractéristiques

FOUET 3 CÂBLES AVEC L6-30 15 PI
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.
  • Distribution de l’alimentation peu onéreuse
    Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
203mm, 20.3cm
Poids net
2.01kg
Poids avec emballage
2.27kg
Hauteur de transport
152mm, 15.2cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
305mm, 30.5cm
Couleur
Noir

Options

Services