Nos marques

ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65

ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65 Avant gauche
  • Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Voir la présentation du produit

ACPL74310 Caractéristiques

ENSEMBLE PLM 20" 4 GRILLE 28X16 NOIR – AFX MODÈLE 65
Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
2515mm, 251.46cm
Profondeur max.
889mm, 88.9cm
Poids net
68.18kg
Poids avec emballage
68.18kg
Hauteur de transport
635mm, 63.5cm
Largeur de transport
2642mm, 264.16cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services