Nos marques

Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir

Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Avant gauche
Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Avant gauche
Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Avant gauche
Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Miscellaneous
Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Avant gauche
Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Poignée de porte, Matériel de montage des portes, Guide d'installation, Touche(s)

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR7107 Caractéristiques

Double porte perforée NetShelter SX 48U, 600 mm de largeur, noir
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Poignée de porte, Matériel de montage des portes, Guide d'installation, Touche(s)
  • La ventilation de la porte dépasse 5355 cm2
    Les serveurs actuels requièrent une ventilation parfaitement adaptée. Les armoires NetShelter sont équipées de portes avant et arrière perforées qui assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. Les perforations sont disposées de façon à ménager une ouverture de 0,5 m² sur la porte avant, bien supérieure à ce qu'offrent la plupart des autres fabricants de serveurs. Même si ce schéma de ventilation assure un refroidissement adapté à la plupart des configurations, vous disposez également d'accessoires de déplacement d'air, comme l'unité de distribution d'air et l'unité de suppression d'air de Schneider Electric, pour vos applications à forte densité thermique.
  • Portes verrouillables
    Toutes les armoires NetShelter WX sont équipées de portes avant fermant à clé pour empêcher tout accès non autorisé.
  • Assure un flux d'air adapté
    Contribue à maintenir une température adéquate des racks au sein de la baie, en générant un courant d'air du haut vers le bas.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter VS intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2182mm, 218.2cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
25mm, 2.5cm
Poids net
10.68kg
Poids avec emballage
18.0kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
381mm, 38.1cm
Profondeur de transport
2261mm, 226.1cm
Couleur
Noir
Porte arrière
16.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services