Nos marques

Détecteur de fumée Uniflair

Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche
Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche
Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche
Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche
Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche
Détecteur de fumée Uniflair Avant gauche

ACAC76115 Caractéristiques

Détecteur de fumée Uniflair

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
91mm, 9.1cm
Largeur max.
196mm, 19.6cm
Profondeur max.
196mm, 19.6cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.68kg
Hauteur de transport
91mm, 9.1cm
Largeur de transport
196mm, 19.6cm
Profondeur de transport
196mm, 19.6cm

Options

Services