Coude de barre blindée PB, droit, 100 A

Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Back
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Avant gauche
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Back
  • Choisissez votre configuration de barre blindée pour des datacenters uniques.

Voir la présentation du produit

PBCF4A100LRB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
240V
Coude de barre blindée PB, droit, 100 A
Choisissez votre configuration de barre blindée pour des datacenters uniques.
  • Boîtier en aluminium
    Les lignes de barre blindée sont composées d'un logement entièrement en aluminium résistant, léger et facile à manipuler.
  • Lignes de goulotte parfaitement closes
    Le logement de ligne de barre blindée est totalement fermé, protégeant ainsi les utilisateurs contre tout contact accidentel avec les barres omnibus.

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.
Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.
Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.

Adaptabilité

Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.
Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.

Simplicité de gestion

Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.
Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.

Disponibilité

Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.
Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.
Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Dessin de courant total maximal
100

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
196mm, 19.6cm
Largeur max.
420mm, 42.0cm
Profondeur max.
420mm, 42.0cm
Poids net
2.91kg
Poids avec emballage
6.82kg
Hauteur de transport
422mm, 42.2cm
Largeur de transport
548mm, 54.8cm
Profondeur de transport
598mm, 59.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services