Nos marques

Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V

Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant droit
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Back
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Back
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant gauche
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Avant droit
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Back
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Back
RoHS
  • Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, CD avec logiciel, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Cordon d'alimentation de calibre 12 pour fortes ...

Voir la présentation du produit

S10BLK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (700 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
700 Watts / 1.0kVA
Hauteur du rack
3U
Connexions de sortie
(12) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Intensité maximale du courant d’entrée
9.0A
Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V
Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Modules de batterie préinstallés, CD avec logiciel, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Cordon d'alimentation de calibre 12 pour fortes charges, amovible, Pieds amovibles, Câble USB, User manual
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Alimentation par batterie de secours à ondes sinusoïdales pures
    Empêche les interruptions, la perte de paramètres prédéfinis, le non-enregistrement de DVR, la perte de données de serveurs multimédia, l'usure prématurée des ampoules des projecteurs en cas de panne secteur.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Protection

Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Simplicité de gestion

Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
700 Watts / 1.0kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
9
Durée de transfert
2-4 ms
Temps de transfert
7 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
90 - 140V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Durée de transfert
2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
37 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
3060Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection vidéo/câble coaxial, Protection modem/fax RJ11 (ligne unique à deux fils)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
133mm, 13.3cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
25.0kg
Poids avec emballage
33.64kg
Hauteur de transport
335mm, 33.5cm
Largeur de transport
513mm, 51.3cm
Profondeur de transport
594mm, 59.4cm
Couleur
Noir
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
12.0
Codes SCC
107313040

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
46.0dBA

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, UL 1778
Politique de protection des équipements
Unlimited lifetime
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services