Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60

Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant droit
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant droit
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant droit
Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Avant droit
  • Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACCD75214 Caractéristiques

Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60
Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles
Inclut: Guide d'installation
  • Possibilité de raccordement fixe
    Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.

Condenseurs refroidis à l'air Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Canada, Suisse, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Corée du Sud, Pérou, Russie, Slovaquie, Etats-Unis

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Alimentation d''entrée
1000 Watts

Physique

Hauteur max.
958mm, 95.8cm
Largeur max.
1085mm, 108.5cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
81.82kg
Poids avec emballage
172.28kg
Hauteur de transport
1422mm, 142.2cm
Largeur de transport
1346mm, 134.6cm
Profondeur de transport
762mm, 76.2cm

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Flux d''air
2383.33Pouces/s

Options

Services