Nos marques

Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V

Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant droit
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant gauche
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V Avant droit
  • Transfert automatique d'alimentation sans coupure et intelligent

  • Inclut: Connexions rapides bypass, Panneau de raccordement fixe, Guide d'installation, User manual, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

UTS6BI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V, 240V
Tension d’Entrée Nominale
120V, 240V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P, NEMA L14-20P
Commutateur de transfert universel APC 6 circuits 120/240 V
Transfert automatique d'alimentation sans coupure et intelligent
Inclut: Connexions rapides bypass, Panneau de raccordement fixe, Guide d'installation, User manual, Carte de garantie
  • Sources d’alimentation en entrée doubles
    Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
  • Écran LCD
    Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • TUV certified
    Meets UL 1008 Transfer Switch Standard.

Wall (Mounted) Transfer Switches Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Compatible avec les onduleurs
Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.
Prise de commodité
Alimente et charge un onduleur ou une autre source d'alimentation 120 V.

Praticité

Possibilité de raccordement fixe
Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
État de charge en temps réel
Les charges de circuits sont indiquées sous forme numérique sur un écran à cristaux liquides, ce qui élimine le recours à des wattmètres et permet l'équilibrage de la charge et le dimensionnement de groupes électrogènes.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Simplicité de gestion

Gestion de charge adaptative (ALM)
Technologie en attente de brevet qui surveille intelligemment la consommation électrique et optimise les performances de fonctionnement du groupe électrogène.
Assistant d'installation
Vous guide tout au long de l'installation initiale et de la configuration des sources et circuits d'alimentation.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Autres tensions de sortie
240 V

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
498mm, 49.8cm
Largeur max.
394mm, 39.4cm
Profondeur max.
84mm, 8.4cm
Poids net
9.77kg
Poids avec emballage
10.91kg
Hauteur de transport
533mm, 53.3cm
Largeur de transport
445mm, 44.5cm
Profondeur de transport
152mm, 15.2cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
16.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-40 - 85 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-40 - 85 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CTUVus
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services