Nos marques

Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE

Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE Back
Green Premium™
RoHS
  • Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

  • Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Câble de configuration RS-232, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

AP7730 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 230V
Type de connexion en entrée
NEMA L6-20P
Longueur du cordon
2.4mètres
Commutateur de transfert automatique pour rack, 200-208 V, 20 A, L6-20 ENTRÉE, (8)C13 (1)C19 SORTIE
Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.
Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Câble de configuration RS-232, Carte de garantie
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)

NetShelter Rack Transfer Switches Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Écran LCD couleur
Fournit une surveillance et une gestion locales plus robustes et intuitives.
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.

Protection

Protection contre la surintensité 10 kAIC
Fournit une protection en cas de surintensité majeure.

Disponibilité

Sources d’alimentation en entrée doubles
Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
Transfer time <10ms
Temps de transfert leader du secteur pour garantir une transmission transparente en cas de panne de courant.

Caractéristiques marketing

Écrans d'information
Indique le statut des sources CA qui alimentent les unités. Indique également quelle source est définie comme source principale et quelle source fournit actuellement du courant à la charge. Cela offre une description visuelle du flux d’électricité entre l’entrée et la charge. Ainsi, l’utilisateur peut rapidement voir le flux d’électricité et le statut des sources d’entrée sans se connecter à l’unité. (Remarque : les unités non mises en réseau ne fournissent que des informations de statut et n’offrent pas de description visuelle du flux d’électricité)
Montable en rack
Occupe seulement 1U du précieux espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans le rack à proximité de l'équipement.

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
2
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de ligne maximal
20A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
229mm, 22.9cm
Poids net
5.02kg
Poids avec emballage
6.8kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
349mm, 34.9cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
EN 55022 class A, FCC partie 15 classe A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services