Nos marques

Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V

Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant gauche
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant gauche
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant gauche
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant droit
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Back
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant gauche
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Avant droit
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V Back
  • Assemblés et testés en usine, les coffrets de dérivation à compteur sont équipés d'un compteur PowerLogic, de disjoncteurs standard et d'un kit de câbles prééquipés ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PBP4A13IEC20M4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
240V, 415V 3PH
Coffret de dérivation de barre blindée PB, avec compteur, 1x3 pôles, 5 fils, 1 ligne d'entrée, 3 pi, IEC 309, 20A, 415 Y/240 V
Assemblés et testés en usine, les coffrets de dérivation à compteur sont équipés d'un compteur PowerLogic, de disjoncteurs standard et d'un kit de câbles prééquipés de terminaisons. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation sur les sections droites de la barre blindée à 100 A, 225 A ou 400 A.
Inclut: Guide d'installation
  • Installation sans outil de boîtiers de sortie
    Installez les coffrets de dérivation assemblés et testés en usine en moins de 10 minutes : aucun outil nécessaire.

iBusway pour centre de données Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Éliminer l'encombrement des câbles
Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.
Unités assemblées et testées en usine
Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.
Disponibilité électrique accrue
Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.

Adaptabilité

Haute densité
Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.
Installation rapide
La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.

Coût total de possession

Fiabilité supérieure
La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.
Éco-énergétique
Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.
Conception aérienne
L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.

Simplicité de gestion

Surveillance de l'alimentation en temps réel
Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.
Visibilité améliorée du point de connexion
Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.

Distribution des produits

Canada, Chili, Etats-Unis

Sortie

Longueur du cordon
0.9mètres
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
356mm, 35.6cm
Largeur max.
215mm, 21.5cm
Profondeur max.
145mm, 14.5cm
Poids net
10.43kg
Poids avec emballage
15.0kg
Hauteur de transport
343mm, 34.3cm
Largeur de transport
343mm, 34.3cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CSA, Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services