Nos marques

Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW

Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant gauche
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant gauche
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant gauche
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant droit
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant droit
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Back
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant gauche
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant droit
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Avant droit
Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW Back
  • Coffrets auxiliaires vides, prêts pour IP20 ou IP32, devant accueillir des dispositifs tels que des transformateurs ou disjoncteurs

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GWTAA Caractéristiques

Coffret auxiliaire vide MGE Galaxy PW
Coffrets auxiliaires vides, prêts pour IP20 ou IP32, devant accueillir des dispositifs tels que des transformateurs ou disjoncteurs
Inclut: Guide d'installation
  • Installation
    L'installation rapide et aisée évite toute hésitation aux novices pour la configuration.

MGE Galaxy PW Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Disponibilité

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Inde, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
715mm, 71.5cm
Profondeur max.
825mm, 82.5cm
Poids net
135.0kg
Poids avec emballage
140.0kg
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-25 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services