Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP

Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Avant gauche
Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Avant gauche
Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Avant gauche
Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Avant droit
Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Avant droit
Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP Back
  • Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.

Voir la présentation du produit

SRT10IP23 Caractéristiques

Coffret IP23 pour onduleur SRT 5/6/8/10 kVA et XBP
Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.

Marine Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Simplicité de gestion

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Disponibilité

Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
548mm, 54.8cm
Largeur max.
479mm, 47.9cm
Profondeur max.
994mm, 99.4cm
Poids net
39.01kg
Poids avec emballage
40.82kg
Hauteur de transport
584mm, 58.4cm
Largeur de transport
948mm, 94.8cm
Profondeur de transport
596mm, 59.6cm

Options

Services