Nos marques

Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz

Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant gauche
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant gauche
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant gauche
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant droit
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Miscellaneous
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant gauche
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Avant droit
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz Miscellaneous
  • Infrastructure préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules fabriqués en usine et assemblés sur site pour former une grande salle informatique fonctionnelle ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PFMIEA500C2N097A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Tension nominale de sortie
415V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Centre de données informatiques préfabriqué 500 kW 97 racks, refroidissement CW périmétrique, distribution modulaire 480 V/60 Hz
Infrastructure préfabriquée évolutive comprenant plusieurs modules fabriqués en usine et assemblés sur site pour former une grande salle informatique fonctionnelle.
Inclut: Manuel utilisateur
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Compatible avec les applications de gestion StruxureWare
    Rendement énergétique intégré, planification prédictive et fonctionnement du datacenter en temps réel grâce aux applications StruxureWare Data Center Operation supplémentaires

Datacenter préfabriqué Caractéristiques et avantages

Économies

Performance et coût prévisibles
Une conception préfabriquée, un assemblage en usine et une infrastructure testée réduisent considérablement la durée d'exécution et la complexité du projet. Les dépassements de coûts de construction et les modifications de la conception originale sont également réduits. Vous maîtrisez vos coûts et obtenez la performance que vous attendez.

Souplesse

Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Facteur de crête de charge
Illimité
kW par rack
5.1kW
Capacité du PDU (ampères)
32.0Ampères
Type du PDU
Mesuré
Puissance configurée
500.0kWatts / 500.0kVA
Bypass
External Static Bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480)V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480V)V
Alimentation d''entrée
500000 Watts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Physique

Hauteur max.
3600mm, 360.0cm
Largeur max.
18007mm, 1800.7cm
Profondeur max.
13707mm, 1370.7cm
Hauteur de transport
3600mm, 360.0cm
Largeur de transport
3000mm, 300.0cm
Profondeur de transport
13707mm, 1370.7cm
Nombre de racks
97.0U

Options

Services