Nos marques

Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC

Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC Avant droit
Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC Avant droit
Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC Avant droit
Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC Avant droit
  • Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances ...

Voir la présentation du produit

APCRBC158 Caractéristiques

Cartouche de remplacement de la batterie n° 158 d'APC
Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécificatio...
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Cartouches de batterie de rechange Caractéristiques et avantages

Praticité

Entièrement monté, pour une installation à chaud facile
Sûres et fiables, les cartouches de batteries de rechange d'APC comportent le moins de connexions possible, afin de vous faire gagner un temps précieux. Comme les cartouches de batteries de rechange d'APC sont remplaçables à chaud, il n'est pas nécessaire d'arrêter le réseau pour les installer.
Port payé pour une expédition vers un partenaire voisin chargé du recyclage (disponibilité variable selon les pays)
Pour protéger l'environnement, l'ancienne batterie est presque entièrement recyclée.
Emballage réutilisable qui présente la marche à suivre pour éliminer correctement les batteries usagées.
Pratiques, faciles et respectueuses de l'environnement.

Compatibilité

Longue durée de vie de la batterie
Conçues exclusivement pour les onduleurs APC by Schneider Electric, pour une compatibilité parfaite avec le système de gestion intelligente de la batterie.
Compatibilité onduleur garantie
Testé et approuvé pour restaurer la performance de vos onduleurs APC. Préserve les certifications de qualité des onduleurs (UL, VDE, CSA) et respecte la politique en matière de protection des équipements pendant tout le cycle de vie (le cas échéant).

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Italie, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.6cm
Largeur max.
152mm, 15.2cm
Profondeur max.
203mm, 20.3cm
Poids net
5.6kg
Poids avec emballage
5.84kg
Hauteur de transport
146mm, 14.6cm
Largeur de transport
234mm, 23.4cm
Profondeur de transport
275mm, 27.5cm

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services