Nos marques

Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V

Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant gauche
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant gauche
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant gauche
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant droit
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant gauche
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V Avant droit
  • Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.

Voir la présentation du produit

DB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V, 208V 3PH, 230V
Carte de circuit imprimé - diagnostic, 120/240 V, 120/208 V
Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.
  • Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
    La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.6cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
13mm, 1.3cm
Poids net
0.23kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
191mm, 19.1cm
Largeur de transport
216mm, 21.6cm
Profondeur de transport
114mm, 11.4cm
Codes SCC
20731304020336

Options

Services