Nos marques

Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques

Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques Avant gauche
  • Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.

Voir la présentation du produit

DPBXS3P-A Caractéristiques

Carte de circuit imprimé d'affichage avec compteur de surtensions, triphasée, pour panneaux briques
Accessoires et pièces de rechange pour votre TVSS APC.
  • Compteur de surtensions
    Enregistre le nombre de surtensions auxquelles l'unité est exposée, pouvant être utilisé comme indicateur que la protection assurée par l'unité est conforme à sa destination. Un nombre élevé de surtensions peut indiquer une dégradation de la qualité de l'alimentation de l'installation et la nécessité d'entreprendre des actions correctrices additionnelles
  • Contrôle du système
    Contrôle l'état du système pour avertir des interruptions système ou des défaillances imminentes de composants.

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
100mm, 10.0cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
38mm, 3.8cm
Poids net
0.41kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
130mm, 13.0cm
Largeur de transport
207mm, 20.7cm
Profondeur de transport
111mm, 11.1cm
Codes SCC
10731304266461

Options

Services