Nos marques

Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail

Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Back
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Back
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Avant gauche
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Back
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Back
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail Application
  • Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe

  • Inclut: CD avec logiciel, User manual

Voir la présentation du produit

BIOCB40R Caractéristiques

Carte PC biométrique gestionnaire de mots de passe d'APC, au détail
Un moyen simple et sûr de se souvenir des mots de passe
Inclut: CD avec logiciel, User manual
  • Configuration Plug and Play en 3 étapes
    Les fonctions Plug and Play en 3 étapes facilitent l'installation du logiciel
  • Conception portable compacte
    Conçu pour tenir dans l'APC Travel Power Case

Sécurité biométrique Caractéristiques et avantages

Protection

Limitez l'accès aux ordinateurs
Refuse l'accès aux utilisateurs non autorisés
Eliminez les listes de mots de passe
Votre doigt est votre mot de passe. Cessez d'exposer au grand jour les mots de passe de vos comptes de messagerie électronique, de banque, de commerce et de courtage en ligne
Cryptage des fichiers et dossiers
Le logiciel d'authentification OmniPass permet de crypter vos fichiers et dossiers afin d'améliorer la sécurité des données.
Technologie de détection AuthenTec TruePrint
Le numéro un des technologies de détection biométrique

Praticité

Commutation rapide des utilisateurs pour Windows XP
Bascule rapidement entre les postes de travail des utilisateurs enregistrés
Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Prix compétitif
La première solution biométrique vendue à un prix adapté au budget du grand public
Conçu pour une vérification précise
La conception mince et novatrice permet un positionnement stable et une vérification précise de l'empreinte digitale
Enregistre plusieurs utilisateurs
Permet d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales individuelles

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Nombre de ports
1

Physique

Hauteur max.
5mm, 0.51cm
Largeur max.
54mm, 5.41cm
Profondeur max.
85mm, 8.51cm
Poids net
0.03kg
Poids avec emballage
0.15kg
Hauteur de transport
216mm, 21.59cm
Largeur de transport
210mm, 20.96cm
Profondeur de transport
19mm, 1.91cm
Couleur
Argent

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
10 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, Listé UL, VCCI
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services