Nos marques

CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V

CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V Avant gauche
  • Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Voir la présentation du produit

W491-0379 Caractéristiques

CW Spare Humidifier Canister 20lb 41-210kW and CW 100 model 460-575V
Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
508mm, 50.8cm
Largeur max.
229mm, 22.86cm
Profondeur max.
254mm, 25.4cm
Poids net
2.28kg
Poids avec emballage
2.28kg
Hauteur de transport
508mm, 50.8cm
Largeur de transport
229mm, 22.86cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services