Nos marques

CW Spare Blower Pulley 20-27kW

CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
CW Spare Blower Pulley 20-27kW Avant gauche
  • Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Voir la présentation du produit

W870-74027 Caractéristiques

CW Spare Blower Pulley 20-27kW
Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
51mm, 5.08cm
Largeur max.
152mm, 15.24cm
Profondeur max.
51mm, 5.08cm
Poids net
2.27kg
Poids avec emballage
2.27kg
Hauteur de transport
51mm, 5.08cm
Largeur de transport
152mm, 15.24cm
Profondeur de transport
51mm, 5.08cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services