Nos marques

CW Spare Belt B40

CW Spare Belt B40 Avant gauche
CW Spare Belt B40 Avant gauche
CW Spare Belt B40 Avant gauche
CW Spare Belt B40 Avant gauche
CW Spare Belt B40 Avant gauche
CW Spare Belt B40 Avant gauche
  • Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Voir la présentation du produit

W822-7160 Caractéristiques

CW Spare Belt B40
Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
656mm, 65.56cm
Largeur max.
133mm, 13.34cm
Profondeur max.
99mm, 9.86cm
Poids net
1.36kg
Poids avec emballage
1.36kg
Hauteur de transport
656mm, 65.56cm
Largeur de transport
133mm, 13.34cm
Profondeur de transport
99mm, 9.86cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services