Nos marques

Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A

Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant droit
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant gauche
Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A Avant droit
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Voir la présentation du produit

PDPB4200 Caractéristiques

Câble d'entrée d'accès inférieur ISX PDU avec fiche 4 câbles 200 A
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
152mm, 15.2cm
Largeur max.
152mm, 15.2cm
Profondeur max.
2032mm, 203.2cm
Poids net
18.18kg
Poids avec emballage
20.0kg
Hauteur de transport
305mm, 30.5cm
Largeur de transport
305mm, 30.5cm
Profondeur de transport
2032mm, 203.2cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services