Nos marques

Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m)

Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m) Avant gauche
RoHS
  • Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AP5261 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
7.6mètres
Câble USB pour commutateur KVM APC - 25 pi (7,6 m)
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Disponibilité

Out-of-Band Management
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Caractéristiques marketing

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Physique

Hauteur max.
8mm, 0.8cm
Largeur max.
8mm, 0.8cm
Profondeur max.
8mm, 0.8cm
Poids net
0.14kg
Poids avec emballage
0.46kg
Hauteur de transport
51mm, 5.1cm
Largeur de transport
13mm, 1.3cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Noir
Connecteur A
SUB-D 15HD (Moniteur SVGA/XGA )
Connecteur B
USB 2.0 type A

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services