Nos marques

Batteries externes MGE Galaxy 4000

Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Back
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Back
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Detailed
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Detailed
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Avant gauche
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Back
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Back
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Detailed
Batteries externes MGE Galaxy 4000 Detailed
  • Options de batterie externe pour autonomie prolongée

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

G4TBAT Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Batteries externes MGE Galaxy 4000
Options de batterie externe pour autonomie prolongée
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Apparence esthétique
    Chaque armoire possède une couche d'époxy comme l'onduleur.
  • Batteries à accès frontal
    Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) à accès frontal permettent une inspection et une maintenance faciles et sûres des batteries et du matériel connecté.

MGE Galaxy 4000 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Canada, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans

Physique

Hauteur max.
1831mm, 183.1cm
Largeur max.
851mm, 85.1cm
Profondeur max.
851mm, 85.1cm
Poids net
1261.36kg
Poids avec emballage
1284.09kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.0cm
Largeur de transport
952mm, 95.2cm
Profondeur de transport
952mm, 95.2cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services