Nos marques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611)

Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant droit
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Conditionnement
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Conditionnement
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Avant droit
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Conditionnement
Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611) Conditionnement
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCIB3 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad I et NiMH 1400 et 1500 (uniquement du type 2611)
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
51mm, 5.08cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
64mm, 6.35cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services