Nos marques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1900

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCCQ19 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1900
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
20mm, 2.01cm
Largeur max.
145mm, 14.48cm
Profondeur max.
80mm, 7.98cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
70mm, 6.99cm
Largeur de transport
145mm, 14.48cm
Profondeur de transport
229mm, 22.86cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services