Nos marques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390

Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390 Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

LBCIB13 Caractéristiques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries IBM ThinkPad 390
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.
Inclut: User manual

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
51mm, 5.08cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.98cm
Profondeur de transport
64mm, 6.36cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services