Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800

Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Conditionnement
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800 Conditionnement
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

LBCCQ2 Caractéristiques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable pour les séries Compaq Presario 1200/1600/1800
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.
Inclut: User manual

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
51mm, 5.08cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
64mm, 6.35cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services