Nos marques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400

Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant gauche
Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400 Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCFJ1 Caractéristiques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable des séries Fujitsu LifeBook 500 et 400
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
57mm, 5.72cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
70mm, 6.99cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services