Nos marques

Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20

Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant droit
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant droit
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant gauche
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant droit
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Avant droit
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
Green Premium™
RoHS
  • Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ ...

  • Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

AP7801 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(8) NEMA 5-20R
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
100V, 120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-20P
Longueur du cordon
3.7mètres
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20
Les unités de distrib. d'alim. en rack av. compteur (PDU) surveillent les charges connect. à dist. en temps réel. Les alarmes ut. indiquent une surcharge du circ. av. apparition de pannes IT crit.
Inclut: Support(s) de retenue de câble, Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur NetShelter Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.

Disponibilité

Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
1920VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
444mm, 44.4cm
Profondeur max.
102mm, 10.2cm
Poids net
1.73kg
Poids avec emballage
2.91kg
Hauteur de transport
64mm, 6.4cm
Largeur de transport
470mm, 47.0cm
Profondeur de transport
337mm, 33.7cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, ICES-003, UL 60950, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services