Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620

Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Back
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Back
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Miscellaneous
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Miscellaneous
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Avant gauche
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Back
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Back
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Miscellaneous
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur ...

  • Inclut: Guide d'installation, Cordon d'alimentation à verrouillage, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AP8959NA3 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
208V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 230V
Type de connexion en entrée
NEMA L6-20P
Longueur du cordon
3mètres
Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 20 A, 208 V, (21)C13 et (3)C19, câble L620
Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, et ainsi de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté assurent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra-compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.
Inclut: Guide d'installation, Cordon d'alimentation à verrouillage, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Unités de distribution d'alimentation en rack commuté NetShelter Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Souplesse

Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)

Disponibilité

High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).

Simplicité de gestion

Partage de port réseau
Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Accès multi-utilisateurs
Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Suisse, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Israël, Italie, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
200 - 240VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
3300VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
16A

Physique

Hauteur max.
1791mm, 179.1cm
Largeur max.
56mm, 5.6cm
Profondeur max.
46mm, 4.6cm
Poids net
5.73kg
Poids avec emballage
8.59kg
Hauteur de transport
2002mm, 200.2cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
114mm, 11.4cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
48.0

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC partie 15 classe A, ICES-003, PSE, listé UL, VCCI classe A, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services