Back-UPS Office


-
Alimentation de secours sur batteries économique pour les ordinateurs professionnels et domestiques.
BF250 Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (150l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
150 Watts
/ 250VA
Connexions de sortie
(3)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
(3)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Back-UPS Office
Alimentation de secours sur batteries économique pour les ordinateurs professionnels et domestiques.
Back-UPS Office Caractéristiques et avantages
Praticité
Compatible USB
La compatibilité et la connectivité USB 2.0 assurent une installation rapide et simple du logiciel de sauvegarde des fichiers et d'arrêt automatique.
Espace pour adaptateur
Conçu pour permettre l'utilisation de deux prises de transformateur sans bloquer l'accès aux autres prises.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Economisez du temps et de l'argent en remplaçant vous-même la batterie. Inutile d'envoyer l'unité au centre après-vente de l'usine.
Système d’onduleur renouvelable par l’utilisateur
Lorsque les recommandations d’usage sont respectées, une batterie d’alimentation sans interruption peut durer de trois à six ans. L’utilisation d’une alimentation sans interruption remplaçable APC vous libère de l’obligation d’entretien en usine et vous protège contre la perte de protection en vous permettant de remplacer vos batteries pour une fraction du coût d’une nouvelle ASI.
Autotest automatique
Test bihebdomadaire de tous les composants internes, batterie comprise. Garantit que votre unité est fonctionnelle quand vous en avez besoin.
Démarrage à froid
Vous pouvez alimenter l'unité sans alimentation d'entrée. Ainsi, vous disposez d'une alimentation de secours sur batterie lors que l'alimentation secteur est coupée.
Gestion intelligente des batteries
Un logiciel de gestion intelligente contrôlée par microprocesseur optimise les performances, la durée de vie et la fiabilité de la batterie.
Protection
Protection contre la foudre et les surtensions
Protection garantie contre les surtensions, les pics de tension et même la foudre !
Protection multi-chemins
Les prises spécialement dédiées au branchement d’un ordinateur, d’un écran et d’autres appareils permettent de protéger votre équipement contre un problème électrique.
Coupe-circuit réinitialisable
Au lieu d'un fusible difficile à localiser, le système comprend un coupe-circuit avec bouton poussoir pour faciliter la reprise après une surcharge ou un court-circuit.
Unattended Shutdown
Vous êtes ainsi assurés que les fichiers sont sauvegardés et que le système d'exploitation est correctement arrêté en cas de coupure de courant prolongée.
Logiciels
Logiciel de sauvegarde des fichiers et d'arrêt automatique pour Windows 98/Me/XP/2000 et Mac OS 9 (9.0.4 ou supérieur)
Indicateur des problèmes de câblage du site
Signale immédiatement les problèmes de câblage tels que les masses inappropriées, pouvant provoquer des chocs ou empêcher l'onduleur de protéger adéquatement le système contre les surtensions. (Unités 120 V uniquement)
Prise à angle droit
Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
Internet FAX - modem - DSL protection
Protège vos systèmes contre les surtensions circulant sur la ligne du téléphone, du fax ou du modem.
Prises parasurtenseur supplémentaires
Les prises Surge Only assurent la protection des équipements sensibles ne contenant pas de données, tels que les scanners et les imprimantes, sans réduire la puissance disponible ou la capacité de la batterie de l'unité. Ainsi, vous optimisez l'alimentation sur batterie des équipements qui en ont le plus besoin, tels que les ordinateurs et leurs écrans.
Simplicité de gestion
Logiciels
Ce logiciel est disponible sur certains modèles uniquement. Pour obtenir de plus amples informations sur une référence particulière, reportez-vous à la section relative au logiciel de gestion des spécifications techniques.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Distribution des produits
Canada, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
150 Watts
/ 250VA
Entrée
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC
1
Communication et gestion
Port (s) Interface
None
Physique
Poids net
3.64kg
Poids avec emballage
4.09kg
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Conformité
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement