Back-UPS LS 500

Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant droit
Back-UPS LS 500 Back
Back-UPS LS 500 Back
Back-UPS LS 500 Conditionnement
Back-UPS LS 500 Conditionnement
Back-UPS LS 500 Conditionnement
Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant gauche
Back-UPS LS 500 Avant droit
Back-UPS LS 500 Back
Back-UPS LS 500 Back
Back-UPS LS 500 Conditionnement
Back-UPS LS 500 Conditionnement
Back-UPS LS 500 Conditionnement
RoHS
  • High Performance Battery Backup & Protection for Home Computers

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BP500UC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (315 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
315 Watts / 500VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS LS 500
High Performance Battery Backup & Protection for Home Computers
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, Câble USB, User manual

Back-UPS LS Caractéristiques et avantages

Protection

Récupération de données garantie à vie
Assure votre tranquillité d'esprit grâce à des services professionnels de récupération de données au cas où une panne de l'unité aurait provoqué leur perte.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Gestion intelligente des batteries
Le chargement de la batterie et le test diagnostic contrôlés par micro-processeur assurent une durée de vie optimale de la batterie.

Praticité

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
315 Watts / 500VA
Courant de sortie maximal
15

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
93 - 130V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
7heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
RJ11 modem/fax/DSL protection (four wire dual line)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
239mm, 23.9cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
201mm, 20.1cm
Poids net
7.18kg
Poids avec emballage
8.32kg
Hauteur de transport
290mm, 29.0cm
Largeur de transport
213mm, 21.3cm
Profondeur de transport
328mm, 32.8cm
Couleur
Gris anthracite
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
64.0
Codes SCC
10731304001574

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services