Back-UPS ES 725 Broadband

Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant droit
Back-UPS ES 725 Broadband Avant droit
Back-UPS ES 725 Broadband Miscellaneous
Back-UPS ES 725 Broadband Miscellaneous
Back-UPS ES 725 Broadband Detailed
Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant gauche
Back-UPS ES 725 Broadband Avant droit
Back-UPS ES 725 Broadband Avant droit
Back-UPS ES 725 Broadband Miscellaneous
Back-UPS ES 725 Broadband Miscellaneous
Back-UPS ES 725 Broadband Detailed
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BE725BB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450 Watts / 725VA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS ES 725 Broadband
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Protection

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts / 725VA
Technologie
Veille
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
98 - 132V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection vidéo/câble coaxial, Protection modem/fax/DSL/10-100 Base-T RJ45

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
279mm, 27.9cm
Profondeur max.
180mm, 18.0cm
Poids net
7.36kg
Poids avec emballage
8.0kg
Hauteur de transport
191mm, 19.1cm
Largeur de transport
353mm, 35.3cm
Profondeur de transport
257mm, 25.7cm
Couleur
Gris anthracite
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
80.0
Codes SCC
10731304198724

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1778, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 $
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Options

Services