Back-UPS ES 700VA Broadband

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, User manual

Voir la présentation du produit

BE700BB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450 Watts / 700VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Back-UPS ES 700VA Broadband
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, User manual

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Praticité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Protection

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450 Watts / 700VA
Technologie
Veille

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1

Physique

Hauteur max.
76mm, 7.6cm
Largeur max.
25mm, 2.5cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
4.55kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
51mm, 5.1cm
Profondeur de transport
76mm, 7.6cm
Codes SCC
10731304192739

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services