Nos marques

Back-UPS 650 à faible taux de fuite

Back-UPS 650 à faible taux de fuite Avant gauche
Back-UPS 650 à faible taux de fuite Avant gauche
Back-UPS 650 à faible taux de fuite Avant gauche
Back-UPS 650 à faible taux de fuite Back
Back-UPS 650 à faible taux de fuite Avant gauche
Back-UPS 650 à faible taux de fuite Back
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, User manual

Voir la présentation du produit

BK650X06 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (400 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
400 Watts / 650VA
Connexions de sortie
(3) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(3) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS 650 à faible taux de fuite
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, User manual

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bolivie, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
400 Watts / 650VA
Technologie
Veille
Temps de transfert
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
103 - 150, 88 - 150 AdjustableV
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
11heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Units with a serial number below XX9828, use RBC3
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
16 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232
Panneau de contrôle
Témoin lumineux d'alimentation en sortie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Protection des lignes de données
RJ45 modem/fax protection (two wire single line)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
168mm, 16.8cm
Largeur max.
119mm, 11.9cm
Profondeur max.
361mm, 36.1cm
Poids net
10.82kg
Poids avec emballage
12.27kg
Hauteur de transport
312mm, 31.2cm
Largeur de transport
259mm, 25.9cm
Profondeur de transport
503mm, 50.3cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Dissipation thermique en ligne
25.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 68, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services