Nos marques

Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir

Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant droit
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant gauche
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Avant droit
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Back
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Baies informatiques conçues pour des environnements et applications spécifiques

  • Inclut: Portes, Touche(s), Haut, Side panels, User manual

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR2144BLK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Largeur du rack
19"
Armoire parasismique NetShelter VX 42U avec panneaux latéraux, noir
Baies informatiques conçues pour des environnements et applications spécifiques
Inclut: Portes, Touche(s), Haut, Side panels, User manual

Distribution des produits

Canada, Suisse, Serbie et Monténégro, Finlande, Japon, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
597mm, 59.7cm
Profondeur max.
1072mm, 107.2cm
Poids net
235.45kg
Poids avec emballage
252.73kg
Hauteur de transport
2210mm, 221.0cm
Largeur de transport
749mm, 74.9cm
Profondeur de transport
1207mm, 120.7cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
934.0mm, 93.4cm
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
16.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
20.0jauge
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
453.59kg

Environnemental

Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
EIA-310E, NEBS GR-63-CORE (seismic zone 4)
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services