Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur

Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Back
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant gauche
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Avant droit
Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur Back
  • Armoire de bypass de maintenance avec transformateur. Le bypass de maintenance isole complètement l'onduleur pendant les opérations de maintenance. Le transformateur ...

Voir la présentation du produit

GVSBPIT25B Caractéristiques

Armoire de bypass de maintenance Galaxy VS avec transformateur d'entrée 25 kW 480 V ou entrée 600 V, sortie 208 V, 1,5 m de hauteur
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur. Le bypass de maintenance isole complètement l'onduleur pendant les opérations de maintenance. Le transformateur d'entrée peut être configuré sur site pour une entrée 480 V ou 600 V et génère 208 V en sortie. Compatible avec les onduleurs 208 V.

Distribution des produits

Canada, Colombie, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
836mm, 83.6cm
Poids net
395.0kg
Poids avec emballage
395.0kg
Hauteur de transport
1485mm, 148.5cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
836mm, 83.6cm
Couleur
Blanc

Options

Services