Nos marques

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc

Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant droit
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Back
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Application
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant gauche
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Avant droit
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Back
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Application
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Miscellaneous
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Detailed
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc Detailed
RoHS
  • Armoires informatiques riches en fonctionnalités optimisées pour l'architecture en rangées InfraStruxure, la gestion des câbles, la distribution d'alimentation ainsi ...

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées ...

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

AR3105W Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
45U
Largeur du rack
19"
Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1 070 mm de profondeur, blanc
Armoires informatiques riches en fonctionnalités optimisées pour l'architecture en rangées InfraStruxure, la gestion des câbles, la distribution d'alimentation ainsi qu'une circulation d'air optimale.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Touche(s), Portes et panneaux latéraux à codage identique, Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées, Side panels, User manual

NetShelter SX Enclosures Caractéristiques et avantages

Souplesse

Portes arrières dissociées
Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Options d'assemblage sur commande de l'enceinte disponibles
Les options d'assemblage sur commande des armoires offrent aux clients des possibilités de personnalisation au-delà des modèles d'armoires standard. Cette personnalisation est limitée à l'assemblage de l'armoire elle-même et n'inclut pas d'autres composants de l'armoire. Par exemple, l'armoire peut être assemblée sans les panneaux latéraux, sans les portes ou sans panneaux latéraux ni portes. Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Matériel de montage intégré avec possibilité d'alignement pour armoires de différentes largeurs
Les armoires incluent du matériel d'assemblage préinstallé pour relier les armoires d'une même rangée et renforcer leur stabilité. Ce matériel préinstallé inclut des orifices pour assembler deux armoires adjacentes à des centres de 600 mm ou 24 po selon l'agencement au sol.
Rails de montage réglables à éléments de fixation imperdables et alignement rapide
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés par incréments de 1/4 po (6,4 mm), ce qui répond à la quasi-totalité des besoins de montage d'équipements informatiques. Fonctionnalité d'alignement simplifié intégrée au rail de montage de l'armoire et au renfort latéral pour une vérification rapide de l'alignement, sans outils. Les positions U sont numérotées à l'avant et à l'arrière pour permettre une installation rapide des équipements.
Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Roulettes et pieds de réglage discrets, positionnables sur le dessous ou le dessus
Les armoires sont livrées de série avec des pieds réglables ainsi que des roulettes. Les pieds réglables s'ajustent rapidement à l'aide d'une visseuse ou d'une perceuse, ce qui vous évite de devoir accéder à la partie située sous l'armoire avec une clé.
Canaux préinstallés pour accessoires arrière pleine hauteur d'armoire
Le passage arrière prévu pour les accessoires, intégré et réglable, fournit des emplacements de montage zéro U pour les accessoires montés sans outils. Chaque passage comporte deux baies de montage qui prennent en charge une combinaison d'un maximum de quatre accessoires de type unités de distribution d'alimentation (PDU) et organiseurs de câbles verticaux. Les armoires réseau et armoires de 1 070 mm (42 po) et 825 mm (32 po) de profondeur sont équipées de deux passages. Les armoires de 1 200 mm (48 po) de profondeur sont équipées de quatre passages. Les passages sont préinstallés en usine à l'arrière de l'armoire mais peuvent être déplacés ailleurs dans l'armoire le long du renfort latéral pour rapprocher les câbles des équipements qui en ont le plus besoin.

Sécurité

Mise à la terre électrique intégrée
Le capot supérieur, les panneaux latéraux et les portes avant et arrière sont reliées à la terre via le châssis de la baie. Huit bornes complémentaires de mise à la terre sont disposées sur le châssis, permettant la mise à la terre d'éléments externes.
Capacité de charge
Le cadre à la conception éprouvée, les rails de montage épais et les roulettes très résistantes sont conçus pour supporter une charge statique de 3 750 lb (1 700 kg) (sur pieds réglables) et un poids nominal de 2 250 lb (1 023 kg) en déplacement (sur roulettes)(42U-52U). Les 12U et 18U ont une capacité de charge statique et dynamique de 600 et 900 livres (272/408 kg) respectivement. En combinaison avec la visserie adéquate, les armoires ont été testées et approuvées conformes à diverses normes parasismiques. Visitez le site apc.com pour rechercher des informations spécifiques dans la documentation produit.

Praticité

Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Porte avant perforée à profil incurvé
Les portes avant et arrière perforées assurent une bonne ventilation des serveurs et des équipements réseau. La zone perforée sur la porte avant présente un profil incurvé optimal qui étend la surface disponible et augmente la zone et le pourcentage de perforation.
Portes à démontage rapide
La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
Capot d'accès aux câbles facilement démontable
Pour garantir un accès facilité pendant l'installation des équipements ou une fois le câblage en place et acheminé par les ouvertures d'accès aux câbles, le capot peut être retiré à l'aide de simples charnières. Une fois retiré, le capot est réversible, ce qui permet de repositionner les ouvertures de câbles plus larges en fonction des prises et des connecteurs de distribution d'alimentation.
Outils de réglage de l'enceinte et visserie fournis
Toutes les armoires sont fournies de série avec un sac de visserie contenant du matériel de montage des équipements informatiques et des outils pour effectuer des ajustements relativement simples.
Ouvertures d'accès aux câbles avec brosses préinstallées
De larges fentes d'accès aux câbles dans le capot permettent de faire sortir les câbles par le dessus. Le plancher technique au bas de l'armoire offre un accès dégagé aux câbles. Le capot comporte des ouvertures à brosse préinstallées, orientées vers l'avant de l'armoire pour permettre le passage des câbles de données et l'installation de solutions de confinement d'air.
Rails de montage des équipements intégrés aux systèmes de câblage de raccordement.
Les rails de montage des équipements incluent des orifices zéro U pour une utilisation en dehors de l'espace de montage EIA 19". Des systèmes de raccordement des câbles de distribution de données APC peuvent ainsi être installés en dehors des précieux espaces U réservés aux équipements. La conception des armoires AV et réseau ne prévoit aucun orifice pour l'intégration des câbles de distribution de données. D'autres options 1U, 2U et zéro U à l'arrière de l'armoire sont disponibles pour ces modèles d'armoires.
Support de levage intégré dans ossature d'armoire
Des orifices pour boulons à œil intégrés dans la partie supérieure du cadre de l'armoire permettent de soulever l'armoire à l'aide de mécanismes de levage adaptés lorsqu'elle doit être déplacée et repositionnée. Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'armoire pour consulter les spécifications détaillées des boulons à œil et les limites de poids de l'armoire.
Panneaux latéraux à mi-hauteur et option avec ouverture à brosse pour passe-câbles
Les panneaux latéraux mi-hauteur à démontage rapide réduisent la taille et le poids pour une manipulation simplifiée des équipements et un accès facilité. Les panneaux latéraux peuvent être verrouillés à l'aide d'une seule clé ouvrant également les portes. Des panneaux latéraux intégrant des orifices pour le passage des câbles et des ouvertures à brosse pour l'acheminement des câbles vers les racks adjacents d'une même rangée avec maintien d'une circulation d'air adéquate font désormais partie des options disponibles.

Compatibilité

Optimisé pour les systèmes de gestion de câbles haute capacité
Les armoires NetShelter SX sont optimisées pour une utilisation avec des systèmes de gestion des câbles haute capacité qui se fixent aux rails de montage d'équipements à l'intérieur des armoires, en s'alignant sur les espaces de montage d'équipement (U), et qui fournissent des passages pour l'acheminement et l'aménagement du câblage.
Compatible avec les systèmes de racks Schneider Electric
Compatible avec une variété d'accessoires pour racks Schneider Electric pour l'obtention d'un système de racks complet. Configurez des solutions rack à l'aide du portail leader Design Portal de Schneider Electric, un configurateur qui permet de concevoir de petites solutions informatiques en vérifiant la compatibilité des produits ainsi que de consulter un catalogue d'équipements tiers utiles. De quoi vous aider à visualiser votre solution rack idéale.
Intégré aux produits InfraStruXure
Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Belgique, Canada, Serbie et Monténégro, Italie, Pays-Bas, Norvège, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
2124mm, 212.4cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
137.0kg
Poids avec emballage
153.7kg
Hauteur de transport
2240mm, 224.0cm
Largeur de transport
746mm, 74.6cm
Profondeur de transport
1220mm, 122.0cm
Couleur
Blanc
Profondeur de montage maximale
915.0mm, 91.49cm
Profondeur de montage minimale
191.0mm, 19.1cm
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
18.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
18.0jauge
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
1700.97kg
Capacité de poids (charge dynamique)
1020.58kg

Environnemental

Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services