Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol

Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant gauche
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant gauche
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant gauche
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Back
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant gauche
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Avant droit
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Back
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol Miscellaneous
RoHS
  • Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

G35TXFM10K30G Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Tension nominale de sortie
208V
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Armoire MGE Galaxy 3500 avec transformateur d'entrée, 480/208 10-30 kVA, montage au sol
Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.
Inclut: Guide d'installation

Galaxy 3500 Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Encombrement minimal
Des onduleurs de format très réduit garantissent l'optimisation de l'occupation de l'espace au sol disponible dans les salles informatiques

Disponibilité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Simplicité de gestion

Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Contrôle environnemental
Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Gestion Web/SNMP intégrée
Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Facilité de maintenance

Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz

Physique

Hauteur max.
1487mm, 148.7cm
Largeur max.
351mm, 35.1cm
Profondeur max.
837mm, 83.7cm
Poids net
280.0kg
Poids avec emballage
314.0kg
Hauteur de transport
1664mm, 166.37cm
Largeur de transport
724mm, 72.39cm
Profondeur de transport
1105mm, 110.49cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CSA, CSA C22.2 No 107.1, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services