Nos marques

Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques

Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Application
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques Application
RoHS
  • Armoire à batterie de 70 cm de large incluant des batteries et un disjoncteur de batterie. L'armoire est conforme aux normes sismiques. "Battery cabinet, 27.56“ ...

Voir la présentation du produit

GVSCBT1ST Caractéristiques

Armoire à batterie classique Galaxy VS, UL, Type 1, testé pour les normes parasismiques
Armoire à batterie de 70 cm de large incluant des batteries et un disjoncteur de batterie. L'armoire est conforme aux normes sismiques. "Battery cabinet, 27.56“ wide, that includes batteries and battery breaker. The cabinet is seismic compliant."

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
1485mm, 148.5cm
Largeur max.
700mm, 70.0cm
Profondeur max.
840mm, 84.0cm
Poids net
617.0kg
Poids avec emballage
662.0kg
Hauteur de transport
1688mm, 168.8cm
Largeur de transport
1372mm, 137.2cm
Profondeur de transport
998mm, 99.8cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-5 - 40 °C

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services