Nos marques

Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW

Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant droit
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Back
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Avant droit
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Back
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW Miscellaneous
  • Une armoire de batteries à densité énergétique élevée dans une configuration sûre et d'une maintenance aisée

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SYMWBV-B Caractéristiques

Armoire à batterie Symmetra MW, batterie 5 min à 400 kW
Une armoire de batteries à densité énergétique élevée dans une configuration sûre et d'une maintenance aisée
Inclut: Guide d'installation
  • Apparence esthétique
    Chaque armoire possède une couche d'époxy comme l'onduleur.
  • Batteries à accès frontal
    Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) à accès frontal permettent une inspection et une maintenance faciles et sûres des batteries et du matériel connecté.
  • Haute densité pour un encombrement réduit
    Par leur conception efficace, les batteries à accès frontal fournissent une densité énergétique élevée pour la chaîne.
  • Faible délai moyen de réparation
    Dans les batteries à accès frontal, tous les points de connexion sont facilement accessibles pour accélérer le remplacement des batteries.
  • Aucune connexion cachée
    Toutes les connexions de batteries sont effectuées à l'avant de l'armoire, ce qui évite d'avoir à atteindre des câbles ou de bornes de batteries alimentés en courant pour installer, entretenir ou remplacer les batteries. Cela accroît considérablement la sécurité pour la maintenance des batteries.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.

Symmetra MW Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Input Power Factor Correction
Évite d'installer une unité externe de compensation de phase et minimise les coûts d'installation en permettant d'utiliser des câbles et des générateurs de plus petites dimensions.
Écran LCD
Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Souplesse

Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiples points d'entrée de câble
Offre une grande liberté de placement de l'onduleur dans la pièce et facilite l’accès pour le câblage des blocs terminaux.

Disponibilité

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Coût total de possession

Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Batteries externes gérables
Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Tension en sortie de la batterie
768 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
64
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Northstar
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
64

Physique

Hauteur max.
1980mm, 198.0cm
Largeur max.
2350mm, 235.0cm
Profondeur max.
664mm, 66.4cm
Poids net
3927.27kg
Poids avec emballage
4469.45kg
Hauteur de transport
1980mm, 198.0cm
Largeur de transport
2553mm, 255.3cm
Profondeur de transport
741mm, 74.1cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 1015.9mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, OSHPD, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services