Nos marques

Adaptateur série Uniflair - LON

Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche
Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche
Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche
Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche
Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche
Adaptateur série Uniflair - LON Avant gauche

ACAC76124 Caractéristiques

Adaptateur série Uniflair - LON

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Physique

Hauteur max.
91mm, 9.1cm
Largeur max.
196mm, 19.6cm
Profondeur max.
196mm, 19.6cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.68kg
Hauteur de transport
91mm, 9.1cm
Largeur de transport
196mm, 19.6cm
Profondeur de transport
196mm, 19.6cm

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services