Nos marques

Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM

Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Avant gauche
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Application
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM Miscellaneous
  • Adaptateurs secteur universels pour ordinateurs portables et appareils nomades.

  • Inclut: Adaptateur de courant automobile 12 V, Cordon d'alimentation c.a. avec fiche à 2 broches, Pochette de transport, Guide de compatibilité, Cordon d'alimentation ...

Voir la présentation du produit

UPA9 Caractéristiques

Adaptateur d'alimentation universel APC, 120 V, NAM
Adaptateurs secteur universels pour ordinateurs portables et appareils nomades.
Inclut: Adaptateur de courant automobile 12 V, Cordon d'alimentation c.a. avec fiche à 2 broches, Pochette de transport, Guide de compatibilité, Cordon d'alimentation c.c. avec fiche d'alimentation pour avion, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat), Câble répartiteur USB (câbles de chargement USB vendus séparément), User manual

Adaptateurs secteur universels Caractéristiques et avantages

Praticité

Adaptateur automobile
Chargez et alimentez vos équipements à l'aide de la prise allume-cigares de votre voiture.
Témoin d'état
Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Compatibilité

Embouts pour adaptateur
Des embouts sont inclus pour assurer la connexion avec la plupart des modèles d'ordinateurs portables disponibles.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
136mm, 13.6cm
Largeur max.
54mm, 5.44cm
Profondeur max.
32mm, 3.24cm
Poids net
0.36kg
Poids avec emballage
0.78kg
Hauteur de transport
248mm, 24.78cm
Largeur de transport
184mm, 18.42cm
Profondeur de transport
83mm, 8.26cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
592 x 411 x 284mm
Unités carton principal
16.0
Poids carton principal
14.21
Codes SCC
20731304236249

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, FCC partie 15 classe B, Marquage GS, NOM, RTCA 160D sec21, TÜV, VCCI
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services